Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8C000184","name":"PMC PS6A44 92A/50KW","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

PMC PS6A44 92A/50KW
Artikelnummer: 8C000184
Versorgungsmodul
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Eingangsnennstrom: 92 A.
Maximaler Eingansstrom: 180% für 5s / 150% für 30s.
Nennleistung 50kW.
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
UL Listed
CE UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung mit Phasen |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 45 °C |
Art der Kühlung | eingebauter Lüfter |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | vertikal |
Abmessung h | 378 mm |
Abmessung b | 158 mm |
Abmessung t | 156.5 mm |
Nettogewicht | 6640 g |
Bruttogewicht | 7640 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
GTIN | 4046548109641 |
Volumen | 0 dm3 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |