text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMC PS6A44 92A/50KW

Tuotenumero: 8C000184
Supply module Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 50kW

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Syöttöjännite ja vaiheet 3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz  
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
Ympäristön lämpötila 0 - 45  °C
Jäähdytystyyppi integroitu tuuletin  
Suojaustapa kotelo IP20  
Asennusasento pysty  
Mitta korkeus 378  mm
Leveysmitta 158  mm
Syvyysmitta 156.5  mm
Nettopaino 6640  g
Bruttopaino 7640  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27023101  
GTIN 4046548109641  
Volume 0  dm3
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PMC PS6A44 terminal set
PMC PS6A44 terminal set 8C000185
Terminal set for supply module PMC PS6A44