Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PMCprimo C2.0/C/C/2

680180
PMCprimo C2.0/C/C/2
primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz konfigurierbar CANopen/Profibus Software-Option: keine

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE
Versorgungsspannung (V): 24,0
Software-Option: 2 = ohne
Anzahl Eingänge: 8
Abmessung Breite: 18.5 mm
Abmessung Höhe: 173.0 mm
Abmessung Tiefe: 97.0 mm
Bruttogewicht: 300 g
Nettogewicht: 200 g
Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden