Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Mo = 39,4Nm Io = 32,8A UN = 400V nN = 4500min-1 Jmot = 47,6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse und ...
Auf Anfrage
Mo = 2,8Nm Io = 5,36A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 1,11 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; mit Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 28,0Nm Io = 20,0A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 21,6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse; Fre ...
Auf Anfrage
Mo = 4,4Nm Io = 5,80A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 2,90 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 28,0Nm Io = 20,0A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 27,28 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse; Fre ...
Auf Anfrage
Mo = 23,4Nm Io = 14,7A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 12,2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse; Fre ...
Auf Anfrage
Mo = 4,9Nm Io = 7,43A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 1,63 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,19 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...
Auf Anfrage
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,376 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
Auf Anfrage
Mo = 20,0Nm Io = 17,8A UN = 400V nN = 4500min-1 Jmot = 27,28 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; mit Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 1,68Nm Io = 1,67A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,29 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
Auf Anfrage
Mo = 16,0Nm Io = 10,0A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 12,2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...
Auf Anfrage
Mo = 66,1Nm Io = 37,9A
UN = 400V nN = 2000min-1
Jmot = 170,2 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multitur ...
Auf Anfrage
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 0,19 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
Auf Anfrage
Mo = 3,0Nm Io = 2,88A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 1,122 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
Auf Anfrage
Mo = 4,4Nm Io = 5,80A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 3,45 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 66,1Nm Io = 37,9A UN = 400V nN = 2000min-1 Jmot = 133 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 0,19 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 20,8Nm Io = 14,0A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 21,6 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
Auf Anfrage
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen