Vergleichen 0
Schweiz | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Standard Lichtgitter Typ 3, Fingerschutz

Die Standard Lichtgitter PSENopt II, Typ 3 sind für Fingerschutz gemäß EN/IEC 61496-1 geeignet.

Produktnummer Bezeichnung
632043

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Fingerchutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 600mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632044

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Fingerchutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 750mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632040

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Fingerchutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 150mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632041

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Fingerchutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 300mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632048

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Fingerchutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1350mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632050

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Fingerchutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1650mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632049

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Fingerchutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1500mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632042

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Fingerchutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 450mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632045

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Fingerchutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632051

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Fingerchutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1800mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632046

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Fingerchutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1050mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632047

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Fingerchutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden