Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m

380251
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Verteilerkabel (IN) gerade Buchse OUT gerade Stecker, B-coded, 3m.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: cULus Listed
Länge Kabel: 5.00 m
Schutzart Stecker 1: IP68
Schutzart Stecker 2: IP68
Bemessungsstrom: 4.0 A
Anzahl Adern: 5
Querschnitt der Leiter: 0,50
Schleppfähigkeit: ja
Max. Nennspannung: V
Bruttogewicht: 302 g
Nettogewicht: 292 g
Umgebungstemperatur: -25 - 80 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden