Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ mm0.1p

772001
PNOZ mm0.1p
Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC, KCC
Version für extreme Umgebungsbed.: Standard
Anzahl digitale Eingänge: 12
Anzahl konfigurierbare E/As: 8
Anzahl Testtaktausgänge: 4
Anzahl Halbleiterausgänge: 4
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Leistungsaufnahme DC: 35.0 W
Zulässige Anzahl Erweiterungsmodule: 1
HL-Ausgang 1-polig plusschaltend Kat. 3: 4
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 100.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 250 g
Nettogewicht: 231 g
Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden