Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ ms2p TTL coated version

773811
PNOZ ms2p TTL coated version
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, sichere Überwachung von 2 Achsen, erweiterte Umgebungsbedingungen.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Anzahl Inkrementalgeber-Eingänge: 2
Anschluss Inkrementalgeber: RJ-45-Buchsenstecker, 8polig
Signalpegelbereich (Vss): 0,5 - 5,0
Version für extreme Umgebungsbed.: erweiterter Temperaturbereich
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 290 g
Nettogewicht: 220 g
Umgebungstemperatur: -25 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden