Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ mi1p 8 input

773400
PNOZ mi1p 8 input
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge.

Auf Anfrage
ab Lager lieferbar
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
1 ST
18.06.2019
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Anzahl digitale Eingänge: 8
Version für extreme Umgebungsbed.: Standard
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 138 g
Nettogewicht: 120 g
Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden