text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
188 Produkte gefunden
PSEN op4F-SL-14-075/1
631151
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm. Features: Kaskadierung ohne ...

Auf Anfrage
PSEN op4S-1-2
630382
Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PL e, Körperschutz, Lasersensor mit erhöhter Reichweite, Anschluss Empfänger: 4-pol. M1 ...

Auf Anfrage
PSEN op2S-1-1
630380
Sicherheitslichtschranke, Typ 2, PL c, Körperschutz, Infrarotsensor, Anschluss Empfänger: 4-pol. M12-Stiftstecker, Ansch ...

Auf Anfrage
PSEN op4S-1-1
630381
Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Pl e, Körperschutz, Infrarotsensor, Anschluss Empfänger: 4-pol. M12-Stiftstecker, Ansch ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm. Features: Kaskadierung ohne To ...

Auf Anfrage
PSEN op4F-A-14-030/1
631000
Sicherheitslichtgitter Typ 4, PL e Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 300 mm. Features: Muting, Blanking, Ka ...

Auf Anfrage
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm. Features: Kaskadierung ohne To ...

Auf Anfrage
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
Sicherheitslichtgitter Typ 4, PL e Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 300 mm. Features: Muting, Blanking, Kask ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 300mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlus ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ansc ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ansc ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ansc ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 600 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ansc ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ans ...

Auf Anfrage
PSEN op4H-s-30-090/1
630765
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 900 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ansc ...

Auf Anfrage
PSEN op4H-s-30-150/1
630769
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ans ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 900 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ansc ...

Auf Anfrage
PSEN op4H-s-30-015/1
630760
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ansc ...

Auf Anfrage
PSEN op4H-s-30-165/1
630770
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ans ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-s-30-150/1
630729
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm, Versorgungsspannung 24 V, Ans ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen