Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Adapter-Kabel für Geber; beidseitig konfektioniert: mini-I/O <> SUBD9;
Aderzahl und Querschnitt: 4x2x0,14mm²; geeignet f ...
Auf Anfrage
geeignet für die Geräteserie PMCprimo MC bestehend aus: Stecker
X40a, X40b und X50a, X50b, X50c
Auf Anfrage
Ersatzstecker für die Steuerungskarte PMCprimo C an der
Schnittstelle X40.
Auf Anfrage
geeignet für die Geräteserie PMCprimo C2 bestehend aus: Stecker
X40a, X40b
Auf Anfrage
Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <> Stecker
SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 0,7m.
Auf Anfrage
Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <> Stecker
SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 0,25m.
Auf Anfrage
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 48A und 72A)
Schnittstellen: CANbus, RS232 und Profibus mit Termination-Scha ...
Auf Anfrage
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 48A und 72A)
Schnittstellen: CAN1, RS232 und CAN2 mit Termination-Schalter u ...
Auf Anfrage
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 1,5A bis 24A)
Schnittstellen: CAN1, RS232 und CAN2 mit Termination-Schalter ...
Auf Anfrage
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 1,5A bis 24A)
Schnittstellen: CANbus, RS232 und Profibus mit Termination-Sch ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen