text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

µSD Memory Card 8GB industrial WIBU

Kód materiálu: 328838
PSS u2, příslušenství, paměťová karta microSD, 8 GB, průmyslovéprovedení, technologie WIBU CodeMeter, pro hlavové moduly PSS u2

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
 
Okolní teplota -40 - 85  °C
Čistá váha 3  g
Celková hmotnost 25  g
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19150702  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000041  
Referenční funkce ETIM EC001068  
GTIN 4046548110067  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr