text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

Numero dell'articolo: 4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, dispositivo, grado di protezione IP67, sistema di controllo I/O,failsafe e standard, 2 porte M12, PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, record di dati I&M 0 e 1-4,ingressi e uscite digitali, 6/12 ingressi, uscite di trigger di test con 24 V DC0,25 A, 6/0 uscite, semiconduttore, 0,5 A, unipolare, a...  Altri

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PDP67, dispositivo, grado di protezione IP67, sistema di controllo I/O,failsafe e standard, 2 porte M12, PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, record di dati I&M 0 e 1-4,ingressi e uscite digitali, 6/12 ingressi, uscite di trigger di test con 24 V DC0,25 A, 6/0 uscite, semiconduttore, 0,5 A, unipolare, a commutazione positiva, a prova di cortocircuito e sovraccarico, 2 uscite, semiconduttore, 2 A,bipolare, commutazione a 24 V (O0+) e 0 V (O0-), a prova di cortocircuito esovraccarico, alimentazione di tensione, alimentazione Device Supply 24 V DC 16 A,alimentazione Load Supply 24 V DC 16 A, separazione di potenziale, collegamento diterra funzionale.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo di applicazione Failsafe  
 
Scopo di U1 Device Supply  
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 480  
Isolamento elettrico U1 Sì  
Scopo di U2 Load Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2 -30%/+25%  
Isolamento elettrico U2 Sì  
Numero ingressi digitali 6  
12  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
Tipo ingresso sec. EN 61131-2 1, 3  
Tempo filtro software 0 ms ... 10 ms  
Isolam. elettrico ingresso Sì  
Tens. alimentazione ingressi Device Supply  
Tens. alim. di uscite 1 polo Device Supply  
Isolam. elettr. di uscite SC Sì  
Uscita SC protezione CC Sì  
Carichi ammessi uscita 1 polo Ohmico  
Induttivo  
Capacitivo  
Num. uscite a semic. a 2 poli 2  
Tens. alim. di uscite 2 poli Load Supply  
Usc. semicond. 2 poli pr.corto SÌ  
N. uscite trigger di controllo 12  
Specifica IO PROFINET V2.33  
Classi conformità PROFINET C  
Versione PROFIsafe V2.6  
VelocitàTrasmPROFINET impost. 100 MBit/s  
Impost.velocità trasm.PROFINET Modalità automatica  
Certificazione PROFINET PNO  
ID produttore PROFINET 092Fh  
Tp.connett.interf.PROFINET M12  
Tipo PROFINET Disp. IO  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30  
70  
Temp. ambiente con UL
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa momentaneo  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2 (zona B)  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 200 m/s²  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protez. custodia IP67  
Grado protezione UL (tipo) type 1  
Isolamento elettrico 1 tra Load Supply e Device Supply  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento funzionale  
Isolamento elettrico 2 tra Ethernet e Device Supply  
Tipo isolamento elettrico 2 Isolamento funzionale  
Isolamento elettrico 3 tra Ethernet e Load Supply  
Tipo isolamento elettrico 3 Isolamento funzionale  
Materiale custodia GD-ZnAl4Cu1  
Morsetto di collegamento M12  
Tipo di morsetto Blocco a vite  
Altezza 257.8  
Larghezza 61.3  
Profondità 34.5  
Peso netto 980  
Peso lordo 1000  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088083  
Volume 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Strumento per la spelatura rapida e multifase di cavi Ethernet e SafetyNET p, confezione 1 set.
Crimping Tool
Crimping Tool 380071
Pinza di crimpatura per sigillare contatti maschi e femmina a crimpare, diametro 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, crimpatura a quattro indentatori, regolazione della profondità di crimpatura mediante scala metrica,blocco pinza per evitare crimpature involontarie.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², nero, per il collegamento dei sensori PSENmag (interruttori di sicurezza)/PIT en1.0 (pulsanti di enable) a PSS67 ePDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica), per il collegamento di un sensore PSENcode (interruttore di sicurezzacodificato) a PSS67 e PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Connettore, 5 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Connettore, 5 poli, connettore femmina assiale M12, codificato A, avite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo:4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Connettore, 5 poli, connettore maschio angolare M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Connettore, 5 poli, connettore femmina angolare M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Connettore, 4 poli, connettore maschio assiale M12, codificato D, Insulation Displacement Connection (IDC), materiale anello filettato:zinco pressofuso nichelato, pressacavo Pg9, diametro esterno cavo 6-8mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Connettore, 5 poli (4+FE), schermato, connettore femmina assiale M12,codificato L (Power), a serraggio, materiale anello filettato: zinco pressofusonichelato, pressacavo Pg11, diametro esterno cavo 5-9mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Connettore, 5 poli (4+FE) schermato, connettore femmina assiale M12,codificato L (Power), a serraggio, materiale anello filettato: zinco pressofusonichelato, pressacavo Pg11, diametro esterno cavo 5-9mm
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
Accessorio, tappi di chiusura per porte M12 in dispositivi PDP67 ePSS67, grado di protezione IP67, nero, confezione 4 pezzi., utilizzato solo perporte M12 con codifica A e D (380328 solo per codifica L).
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
Accessorio, tappi di chiusura per porte M12 in dispositivi PDP67 ePSS67, grado di protezione IP67, grigio, confezione 2 pezzi., utilizzato soloper porte M12 con codifica L (380324 solo per codifiche A e D).
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, accessorio, scheda di memoria micro SD, 512 MB, versioneindustriale, custodia in ottone nichelato, M12 connettore maschio, con codifica A,per dispositivi PDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12 4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12 4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12 4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12 4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 20 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 0,5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 3 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 10 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 0,5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 3 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 10 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 30 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 0,5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 3 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 10 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 20 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 30 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
Cavo di allacciamento, Power Supply, connettore femmina M12 5 poli,diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
Cavo di allacciamento, Power Supply, connettore femmina M12 5 poli,diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 5 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
Cavo di allacciamento, Power Supply, connettore femmina M12 5 poli,diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 10 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
Cavo di allacciamento, Power Supply, connettore femmina M12 5 poli,diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 20 m
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
Targhette di identificazione per PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pezzi, 20 x 8 mm.
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Adattatore a Y per il collegamento di PSEN ml b o PSEN ml s a PDP67, 1 xconnettore femmina M12 a 8 poli , assiale, codifica A a 2 x connettori maschi M12 a 5 poli, assiale, codifica A
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 2,5 mm², 16 A, lunghezza cavo: 0,5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 2,5 mm², 16 A, lunghezza cavo: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
Cavo di allacciamento, Power Supply, connettore femmina M12 5 poli,diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 2,5 mm², 16 A, lunghezza cavo: 10 m