Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"313114","name":"PSSu A Con Set1 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Abbildung ähnlich
PSSu A Con Set1 C
Artikelnummer: 313114
GTIN: 4046548079142
PSSu, Steckersatz für Kompaktmodule, Set bestehend aus 2 Steckern, 1-
reihig/5-polig und 1-reihig/10-polig, Federkraftanschluss, SPRINGCON-
Serie.
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
cULus Listed |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-40
105 |
Mechanische Daten
| Querschnitt der Leiter K1 |
1.5
1.5 |
| Leiterquerschnitt AWG K1 | 28-16 |
| Nettogewicht | 20 |
| Bruttogewicht | 22 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548079142 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |