Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"313114","name":"PSSu A Con Set1 C","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu A Con Set1 C
Номер артикула: 313114
GTIN: 4046548079142
PSSu, набор соединителей для компактных модулей, комплект состоит из 2соединителей, 1-
рядные/5-пин и 1-рядные/10-пин, пружинные клеммы, серия
SPRINGCON.
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
cULus Listed |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-40
105 |
механические данные
| Сечение токопроводящей жилы |
1.5
1.5 |
| Сечение кабеля K1 по AWG | 28-16 |
| Вес нетто | 20 |
| Вес брутто | 22 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242692 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548079142 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |