Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312656","name":"PSSu BS 2/8 S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Abbildung ähnlich
PSSu BS 2/8 S
Artikelnummer: 312656
GTIN: 4046548018356
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul
Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss. Nur zur Verwendung als
erstes Modul nach dem Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der Remote-
Station PSSu XR F-T!
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss. Nur zur Verwendung als erstes Modul nach dem Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der Remote- Station PSSu XR F-T!
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Umweltdaten
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PA |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Abmessung h | 129 mm |
| Abmessung b | 25.2 mm |
| Nettogewicht | 71 g |
| Bruttogewicht | 86 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1% |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018356 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, blau, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, braun, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, weiß, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet
mit Zahlen 1..50, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in
neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet
mit Zahlen 51..100, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in
neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet
mit Zahlen 101..150, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in
neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet
mit Zahlen 151..200, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in
neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.