Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312656","name":"PSSu BS 2/8 S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu BS 2/8 S
Ürün numarası: 312656
GTIN: 4046548018356
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül
beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 2 sıralı,
4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı. Yalnızca A sistem
ortamında ana modülden sonra ve PSSu XR F-T uzak istasyonundan
sonra ilk modül olarak kullanılır!
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı. Yalnızca A sistem ortamında ana modülden sonra ve PSSu XR F-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarak kullanılır!
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Uygulama aralığı | Standart/arıza emniyeti |
Teknik veri
Çevresel veri
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PA |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | sabit |
| Yükseklik boyutu | 129 mm |
| Genislik boyutu | 25.2 mm |
| Net agirlik | 71 g |
| Brüt ağırlık | 86 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242603 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018356 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, mavi, PU 10x 6 adet,
işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, kahverengi, PU 10x 6adet,
işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, beyaz, PU 10x 6 adet,
işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 1..50 arası
numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme
etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 51..50arası
numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme
etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 101..150arası
numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme
etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 151..200arası
numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme
etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.