Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380308","name":"PSS67 M12 connector,straight,male,5pole","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Abbildung ähnlich
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
Artikelnummer: 380308
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | UL Recognized Component |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 4 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 85 °C |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Kontaktoberflächen Material 1 | CuSnZn |
Material der Stifte | CuZn |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Max. Leitungsquerschnitt K1 | 0,75 mm² |
Max.Leitungsquerschnitt AWG K1 | 18 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL 94 HB |
Nettogewicht | 21 g |
Bruttogewicht | 23 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6C |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Imidazolidine-2-thione |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. |
7439-92-1
96-45-7 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548055009 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |