Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"522127","name":"PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Abbildung ähnlich
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
Artikelnummer: 522127
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, IP69K, mit
10 m Kabel (PUR), Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, Höhe
Bauform 13 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück o... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, IP69K, mit 10 m Kabel (PUR), Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB geprüft).
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Sensorprinzip | magnetisch |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
Serienschaltung geeignet | nein |
Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Schaltspannung | 24 V |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 70 °C |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse |
IP69
IP67 |
Mechanische Daten
Betätiger Typ 1 | PSEN 2.1-20 |
Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
Anschlussart | 10m Kabel |
Leitungen Kabel | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Gehäusematerial Oberteil | PBT |
Abmessung h | 36 mm |
Abmessung b | 26 mm |
Abmessung t | 13 mm |
Nettogewicht | 320 g |
Bruttogewicht | 344 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548026740 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN i1 Interface für 4 PSEN 2
535110
Schnittstellenmodul, zur Reihenschaltung mehrerer PSENmag, 96 x 48 x
43,5mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distanzplatte für PSEN 1.1 und PSEN 2.1, VP = 10 Stück.
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Betätiger.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, Höhe Bauform 13
mm, VP = 1 Betätiger.