Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570205","name":"PSEN me2AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN me2AS
Ürün numarası: 570205
PSEN me2 mekanik emniyet koruma kilidi için standart aktüatör.
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
cCSAus TÜV |
ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Mekanik Veri
Net agirlik | 24 g |
Brüt ağırlık | 25 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548002805 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272606 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001487 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V.