text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN b5

Artikelnummer: 540015
GTIN: 4046548070583
Mechanischer Riegel, für Sicherheitsschalter PSEN me1 zusammen mit PSEN cs3 oder PSEN cs4.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung -  
 
Fluchtentriegelung vorhanden nein  
Produktmaterial Aluminium  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Nettogewicht 1230  
Bruttogewicht 1360  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273701  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070583  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit 541003
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit 541009
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, reihenschaltbar, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit 541010
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M8 male connector, one actuation direction, support for SDD, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit 541011
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, connection cable 5 m, one actuation direction, support for SDD, IP6K9K, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit 541014
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 1,5 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit 541103
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector, one actuation direction, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator. A total of 8 teach-in processes is possible.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 541109
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M12 male connector, with 0.15 m cable, one actuation direction, series connection, support for SDD, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator. A total of 8 teach-in processes is possible.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit 541110
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M8 male connector, one actuation direction, support for SDD, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator. A total of 8 teach-in processes is possible.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit 541111
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, connection cable 5 m, one actuation direction, support for SDD, IP6K9K, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator. A total of 8 teach-in processes is possible.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit 541203
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector, one actuation direction, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 541209
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M12 male connector, with 0.15 m cable, series connection, support for SDD, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, one actuatingdirection, PU = 1 piece fully coded switch with actuator.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit 541210
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M8 male connector, series connection, one actuation direction, support for SDD, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece uniquely coded switch with actuator.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit 541211
RFID Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
Safety gate system with guard locking, with standard actuator, interlocking principle spring force, contacts 2 n/o, 2 n/c, supply voltage 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
Safety gate system with guard locking, with standard actuator, interlocking principle magnetic force, contacts 2 n/o, 2 n/c, supply voltage 24 V AC/DC.
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Mechanical safety guard locking device, with standard actuator, interlock principle: Spring force 1500 N, contacts: 2 N/O, 2 N/C, supply voltage 110 - 230 V AC.