text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit

Artikelnummer: 541111
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Sc...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 hoch  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder Codierung vollcodiert  
Serienschaltung geeignet ja  
Gerätevariante Unit  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 1  
Anzahl Eingänge 2  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Anzahl Meldeausgänge 1  
Potenzialtrennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
70  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP6K9K  
Änd. Schaltabstand Temp.änd. +-0,01mm/°C  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Betätiger Typ 1 PSEN cs4.1  
Sensor bündig einbaubar ja, Montagehinweis beachten  
Anschlussart 5m Kabel  
Leitungen Kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 37  
Abmessung b 26  
Abmessung t 18  
Nettogewicht 215  
Bruttogewicht 275  
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548067200  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
Volumen 0  
 

Optionales Zubehör

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten).
SDD ES PROFIBUS
SDD ES PROFIBUS 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Profibus DP, DP-V0, 9-poliger Sub-D Stiftstecker, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten).