Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"540040","name":"PSEN b4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Abbildung ähnlich
PSEN b4
Artikelnummer: 540040
GTIN: 4046548062182
Mechanischer Riegel, für Sicherheitsschalter PSEN cs3/4 oder PSEN ma1,
mit Arretierung (deaktivierbar) und Fluchtentriegelung.
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
| Zulassung | - |
Technische Daten
Mechanische Daten
| Fluchtentriegelung vorhanden | ja |
| Produktmaterial |
Aluminium
Stahl verzinkt Kunststoff |
| Nettogewicht | 1103 |
| Bruttogewicht | 1229 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273701 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062182 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, reihenschaltbar, VP = 1 Stück codierter
Schalter mit Betätiger.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker,
eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit
Betätiger.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine
Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
mit 1,5 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD,
IP6K9K, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück
codierter Schalter mit Betätiger.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind
insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
mit 0,15 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, reihenschaltbar,
Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind insgesamt
8 Einlernvorgänge möglich.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker,
eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit
Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine
Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit
Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
mit 0,15 m Kabel, reihenschaltbar, Unterstützung für SDD, IP67,
Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, eine Betätigungsrichtung,
VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker,
reihenschaltbar, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67,
Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück unikat
vollcodierter Schalter mit Betätiger.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFID Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine
Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit
Betätiger.