text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN mlm actuator af

Artikelnummer: 6K000033
GTIN: 4046548111804
Flexibler Betätiger a, für Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini, seitliche Montage, Außenanbau

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sensorprinzip Transponder  
Gerätevariante Betätiger  
 
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Schutzart Gehäuse IP67  
Nettogewicht 175  
Bruttogewicht 175  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548111804  
Volumen 0  dm3
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr