text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN mlm actuator af

Номер артикула: 6K000033
GTIN: 4046548111804
Гибкий актуатор a, для безопасного запирающего устройства PSENmlockmini, боковой монтаж, внешнее крепление

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Принцип датчика Приемопередатчик  
тип устройства Привод  
 
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Тип защиты, корпус IP67  
Вес нетто 175  
Вес брутто 175  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548111804  
Объем 0  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr