text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN sc S 3.0 08-12

Artikelnummer: 6D000020
GTIN: 4046548095340
Subscriber - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 3,0 m Sicherheitszone; über PSENscan M Geräte: max. 2 Sicherheitszone parallel aktiv, max. 2 Warnzone parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set, Messdatenausgabe (UDP), Muting, Ov...  Mehr

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Subscriber - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 3,0 m Sicherheitszone; über PSENscan M Geräte: max. 2 Sicherheitszone parallel aktiv, max. 2 Warnzone parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set, Messdatenausgabe (UDP), Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-Typ 3  
Produktvariante Subscriber  
Sensorprinzip optisch  
wählbare Auflösungen 50  
40  
30  
150  
70  
RW Warnzone versch. Aufl. 40 m/Auflösung 150 mm  
22 m/Auflösung 40 mm  
19 m/Auflösung 30 mm  
23 m/Auflösung 50 mm  
40 m/Auflösung 70 mm  
RW Sich.zone versch. Auflös. 3 m/Auflösung 40 mm  
2,50 m/Auflösung 30 mm  
3 m/Auflösung 50 mm  
3 m/Auflösung 70 mm  
3 m/Auflösung 150 mm  
Anz. Simult. Überw. Zonen 2  
Anzahl Zonenkonfigurationen 10  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 8  
Genutzter Wellenlängebereich 905 nm  
Scanbereich 275°  
Max. Öffnungswinkel Vertikal 0,12°  
Winkelauflösung 0,1°  
Signalpegel am Eingang bei 0 < 5 V  
Gleichspannung am Eingang 24 V  
Strom "0" HLA PSENscan < 700 µA  
Steckertyp ETHERNET-Schnittste M12x1, 4-pin, D-code  
Ethernet Übertragungsrate 100 MBit/s  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 1  
Umgebungstemperatur -10  
50  
Feuchtebeanspruchung Angabe max. 95 %  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 10g  
Schutzart Gehäuse IP65  
Ansprechzeit 62  
62  
Rotationszeit 30  
Gehäusematerial Aluminium  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Material Frontscheibe PMMA  
Abmessung h 152  
Abmessung b 102  
Abmessung t 112.5  
Nettogewicht 1530  
Bruttogewicht 2140  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272705  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095340  
Volumen 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Austauschbares Speichermodul 08-12 für Fast Replacement Sicherheitslaserscanner
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Austauschbarer Scannerkopf mit Fenster als Ersatz für Sicherheitslaserscanner PSEN sc L/M/S ab ausgelieferter Firmware Version 3.1.3
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Reinigungsmittel
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Reinigungstücher

Obligatorisches Zubehör

PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Montagehalterung zur Neige- und Rollwinkeleinstellung
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Montagehalterung zur Neigewinkeleinstellung
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Zubehör zum Schutz des Kopfteils
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Montagehalterung für Bodenmontage
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Montagehalterung für Eckmontage Außenkante
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, 8-polig, Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Verbindungskabel für PSENscan Master-Subscriber, Kabellänge: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, 8-polig, Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Verbindungskabel für PSENscan Master-Subscriber, Kabellänge: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, 8-polig, Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Verbindungskabel für PSENscan Master-Subscriber, Kabellänge: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, 8-polig, Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Verbindungskabel für PSENscan Master-Subscriber, Kabellänge: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, 8-polig, Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Verbindungskabel für PSENscan Master-Subscriber, Kabellänge: 20 m