text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

Artikelnummer: 751132
PNOZsigma, 2-fach Relaiserweiterungsmodul zur Anbindung an PNOZ s30, PNOZ mm0.1p und PNOZ mm0.2p, 2 getrennte Ansteuerungen für jeweils 3 n/o + 1 n/c, steckbare Federkraftklemmen.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Spannungsart von UINT1 DC  
Anzahl Halbleiterausgänge 0  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  V
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 6  A
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  V
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 6  A
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  A
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  V
Sicherheitskontakte: AC bei UL 240 V AC G.U. (same polarity)  
Kontaktmaterial Relais AgCuNi  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 100  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 120  mm
Nettogewicht 265  g
Bruttogewicht 275  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 1317-36-8  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548061451  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.396  
 

Optionales Zubehör

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Stecker zur Verbindung von PNOZsigma Grundgerät mit PNOZsigma Erweiterungsgerät, VPE = 10 Stück.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4.