text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

產品料號: 751132
PNOZsigma,用於連接到 PNOZ s30、 PNOZ mm0.1p 及 PNOZ mm0.2p 的 2 個繼電器擴充模組,用於每個 3 n/o + 1 n/c 的 2 個單獨控件,插入式彈簧端子。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
UINT1 的電壓類型 DC  
電晶體輸出數量 0  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
電壓 AC1 安全控制器 240  V
最大電流 AC1 安全控制器 6  A
電壓 DC1 安全控制器 24  V
最大電流 DC1 安全控制器 6  A
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 230  V
最大電流 AC15 安全控制器 3  A
電壓 DC13 安全控制器 24  V
安全接點:UL 處 AC 240 VAC G.U.(相同極性)  
繼電器接點材料 AgCuNi  
附加接點詳細資訊繼電器 + 0.2 µm Au  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10 - 55  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
端子防護等級  
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質上部 PC  
連接端子 彈簧式端子  
端子樣式 插件  
高度尺寸 100  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 120  mm
淨重 265  g
毛重 275  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 條目存在 是  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548061451  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371819  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001449  
體積 0.396  
 

可選的配件

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
用於將 PNOZsigma 基礎主模組連接到 PNOZsigma 擴充模組的接頭,PU = 10 件。
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
備用的插入式端子組,4-pin 彈簧力技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。