text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT gb ALLE y

Artikelnummer: G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt mit Meldekontakt (2 NC, 1 NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), 1 Schlüsselschalter 1x 90° (1 NO), 12-pol. M12-Stiftstecker, inkl. Farbkappenset

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
UL/cUL  
EAC  
Selbstüberwacht nein  
Leuchtmittel LED  
Leuchtfarbe weiß  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 12  W
Min. Kontaktstrom 1  mA
Anzahl Öffner Not-Halt 2  
Anzahl Meldekontakte Not-Halt 1  
Entriegelungsart Not-Halt Drehentriegelung  
Schaltverm.Not-haltnach Norm EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial Not-Halt Au  
Kontaktmat. Meldek. Not-Halt Au  
Anzahl Drucktaster 2  
Anzahl Schließer Drucktaster 2  
Schaltverm. Drucktast. n. Norm EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial Drucktaster Ag  
Anzahl Schlüsselschalter 1  
Anzahl Schließer Schlüsselsch. 1  
Schaltverm. Schlüsselsch. Norm EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial Schlüsselsch. Ag  
Umgebungstemperatur -20  °C
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP65  
UL Schutzart (Type) type 1  
Einbaulage beliebig  
Anschlussart M12, 12pol. male  
Gehäusematerial Zn  
Abmessung h 293  mm
Abmessung b 40  mm
Abmessung t 40  mm
Nettogewicht 800  g
Bruttogewicht 1200  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371228  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001028  
GTIN 4046548111897  
Volumen 0  dm3
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optionales Zubehör

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster (Ersatzteil)
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox Blindstopfen, IP65, (Ersatzteil), Einbaudurchmesser: 22,3 mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox Befestigungsschlüssel für Gewindering
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Start, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol ON, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Unlocking, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Locking, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Request, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Reset, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Locking, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Obligatorisches Zubehör

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 50 m