text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

MM A MINI-IO CAB19 1.5m

Artikelnummer: 772220
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
 
Umgebungstemperatur 0 - 60  °C
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Steckertyp 1 10-pol. RJ45-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Steckertyp 2 10-pol. RJ45-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 2 gerade  
Steckertyp 3 8-pol. Mini-IO-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 3 gerade  
Gehäusematerial Stecker 3 PBT  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Kontaktoberflächen Material 3 Au  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Leitungsmaterial K2 Cu  
Länge des Kabels 1 0.2  m
Toleranz der Kabellänge K1 + 0,055m  
Toleranz der Kabellänge K2 +/- 0,15 m  
Kategorie des Kabels K1 Cat5  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 grün  
Farbe des Kabelaußenmantel 2 grün  
Farbe des Gehäuses schwarz RAL 9005  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Material des Kabelmantels 2 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Schleppfähigkeit des Kabels 2 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 10 x Ø  
Biegeradius (beim Verlegen) K2 8 x Ø  
Biegerad ständige Bewegung K2 10 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 7  mm
Querschnitt der Leiter K1 0.14  mm²
Querschnitt Datenleiter AWG K1 26  
Querschnitt Daten-Leiter K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Querschnitt UB-Leiter K1 2 x 0,25 mm²  
Abschirmung K1 ja  
Abschirmung K2 ja  
Trennschicht zw. Adern K2 nein  
Anzahl der Adern K1 10  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20963  
Zulassungen des Kabels K2 UL AWM-Style 20233  
Zulassungen des Stecker 1 UL94 V-0  
Zulassungen des Stecker 2 UL94 V-0  
Zulassungen des Stecker 3 UL94 V-0  
Gehäusematerial TPE-SEBS UL 94 HB  
Abmessung h 24.8  mm
Abmessung b 31  mm
Abmessung t 85.2  mm
Nettogewicht 126  g
Bruttogewicht 141  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden 0  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080711  
Volumen 1.181  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1