Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312433","name":"PSSu K F EI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Abbildung ähnlich
PSSu K F EI
Artikelnummer: 312433
GTIN: 4046548068993
PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, Zähler, sichere Bewegungsüberwachung, 2
Ausgänge, Failsafe, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest,
überlastsicher, rückspeisungsfrei, 1 Ausgang, Standard, 0,5 A, einpolig,
plusschaltend, kurzschlussfest, 1 kombinierter Ein- und Ausgang CIO für
Kaskadierung, Standard, 1 Eingang für Encoder, Mini-IO-Buchsenstec...
Mehr
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, Zähler, sichere Bewegungsüberwachung, 2 Ausgänge, Failsafe, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, rückspeisungsfrei, 1 Ausgang, Standard, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, 1 kombinierter Ein- und Ausgang CIO für Kaskadierung, Standard, 1 Eingang für Encoder, Mini-IO-Buchsenstecker, 8-polig, 2 Eingänge für Näherungsschalter.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Module Supply |
| Versorgungsspannung U1 |
5
5 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1.1 |
| Zweck von U2 | Periphery Supply |
| Versorgungsspannung U2 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 | -30 %/+25 % |
| Zweck von U3 | |
| Art der Versorgungsspannung U3 | DC |
| Toleranz von U3 | -30 %/+25 % |
Eingang Näherungsschalter
| prog.Überwach.F ohne Hyst NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Eingang Inkrementalgeber
| Anzahl der Eingänge Inkr.geber |
1
1 |
| Anschluss (Inkrementalgeber) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb | 90° ±30° |
| prog.Überwach.F ohne Hyst Inkr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Halbleiterausgänge
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | ja |
| Potenzialtren. HL-Ausg zu Eing | ja |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Zulässige Lasten 1pol. Ausgang |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Zeiten
| Reaktionszeit Grenzwertübersch | 1/f_ist + 10ms |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Anschlussklemme | Stiftleiste |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 128.9 |
| Abmessung b | 56 |
| Abmessung t | 56 |
| Nettogewicht | 147 |
| Bruttogewicht | 160 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548068993 |
| Volumen | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, Steckersatz für Kompaktmodule, Set bestehend aus 2 Steckern, 1-
reihig/5-polig und 1-reihig/10-polig, Federkraftanschluss, SPRINGCON-
Serie.
Optionales Zubehör
PNOZ msi b4 Box
773845
Geschirmte Anschlussbox PSEN msi b4, für Anschluss eines
Inkrementalgebers mit einem Näherungsschalter, mit/ohne Pull-Widerstand,
mit zusätzlicher Versorgung für den Näherungsschalter.
PNOZ msi S09
773870
Universal Adapter, 9-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi S15
773871
Universal Adapter, 15-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi S25
773872
Universal Adapter, 25-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.