Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312220","name":"PSSu E F DI OZ 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Abbildung ähnlich
PSSu E F DI OZ 2
Artikelnummer: 312220
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 1 Eingang,
1 Testtaktausgang 0,25 A, 1 Ausgang, 2 A, zweipolig, kurzschlussfest,
überlastsicher, rückspeisungsfrei.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 1 |
Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingänge | ja |
Halbleiterausgänge
Gleichspannung am Ausgang | 24 V DC |
Halbleiterausgänge 2-polig
Anzahl 2-polige HL-Ausgänge | 1 |
Potenzialtrennung 2pol HLA | ja |
2pol HL-A kurzschlussfest | ja |
Testtaktausgänge
Anzahl Testtaktausgänge | 1 |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Codierung | PA |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 76 mm |
Abmessung b | 12.6 mm |
Abmessung t | 60.2 mm |
Nettogewicht | 35 g |
Bruttogewicht | 44 g |
Name Kodierelement | G |
Farbe Kodierelement | gelb |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-Code | 4046548018592 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.049 |
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
Obligatorisches Zubehör
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP-C1 1/12 C
312623
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss. Alle internen 7
Signale an den Klemmen vorhanden!
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4
Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss.
PSSu BP-C1 1/12 S
312622
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss. Alle internen 7 Signale
an den Klemmen vorhanden!
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss.
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4
Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss.