Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"328842","name":"PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Abbildung ähnlich
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
Artikelnummer: 328842
GTIN: 4046548073737
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 50 Stück.
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
cURus
SEV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Bemessungsstrom | 12 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-40
105 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 8-pol. Federkraftklemme |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Farbe des Gehäuses | schwarzgrau RAL 7021 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
0.15
1.5 |
| Leiterquerschnitt AWG K1 | 26-14 |
| Nettogewicht | 780 |
| Bruttogewicht | 850 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548073737 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 |