Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"328842","name":"PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
Номер артикула: 328842
GTIN: 4046548073737
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для электронных модулей, 8контактов,
пружинное соединение, элемент помехозащитного кодирования PSS u2 A CE Tдля
клеммной коробки, 50 шт. на изделие.
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
cURus
SEV |
технические данные
электрические данные
| Номинальная сила тока | 12 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
-40
105 |
механические данные
| Тип разъема 1 | 8-контактная пружинная клемма |
| Материал конт. поверхности 1 | Au |
| Цвет корпуса | Черно-серый, RAL 7021 |
| Сечение токопроводящей жилы |
0.15
1.5 |
| Сечение кабеля K1 по AWG | 26-14 |
| Вес нетто | 780 |
| Вес брутто | 850 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242691 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548073737 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 50 |