text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS u2 P0 F/S PN2

Artikelnummer: 328062
GTIN: 4046548071917
Kopfmodul für PSS u2 im Remote I/O-System, Failsafe und Standard, 2 RJ45-Buchsenstecker, PROFINET mit PROFIsafe-Profil, Conformance Class C (CC-C), IRT/RT, Shared Device, integrierte Spannungsversorgung zum Anschluss von Module Supply und Periphery Supply, Potentialtrennung, Anschluss für Funktionserde, Steckplatz für microSD-Karte Wichtiger Hinwe...  Mehr

Auslaufartikel


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Kopfmodul für PSS u2 im Remote I/O-System, Failsafe und Standard, 2 RJ45-Buchsenstecker, PROFINET mit PROFIsafe-Profil, Conformance Class C (CC-C), IRT/RT, Shared Device, integrierte Spannungsversorgung zum Anschluss von Module Supply und Periphery Supply, Potentialtrennung, Anschluss für Funktionserde, Steckplatz für microSD-Karte Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Anwendungsbereich Standard/Fail-safe  
 
Zweck von U1 Module Supply  
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 28.8  
Potenzialtrennung U1 ja  
Zweck von U2 Periphery Supply  
Versorgungsspannung U2 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2 -30 %/+25 %  
Potenzialtrennung U2 ja  
Steckbares Speichermedium µSD-Karte  
Einstellb.Übertr.rate PROFINET 100 MBit/s  
Einstellung Übertr.ratPROFINET automatisch  
PROFINET Zertifizierung PNO  
Herstellerkennung PROFINET 092Fh  
Steckertyp PROFINET-Schnittst. RJ45  
PROFINET Typ IO-Device  
Zykluszeit PROFINET (RT) 1 ... 512 ms  
Zykluszeit PROFINET (IRT) 1 ... 16 ms  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2 (Zone B)  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 150 m/s²  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen UB und Periphery Supply  
Art der Potenzialtrennung 1 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 2 zwischen UB und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 2 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 3 zwischen Periphery und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 3 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 4 zwischen Module Supply und PROFINET  
Art der Potenzialtrennung 4 Funktionsisolierung  
Gehäusematerial Unterteil PPE  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 110.1  
Abmessung b 64.1  
Abmessung t 94.7  
Nettogewicht 240  
Bruttogewicht 260  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071917  
Volumen 0.805  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Kopfmodule, 9-polig, Federkraftanschluss, mit Steckplatz für microSD Speicherkarte, VPE 1 Stück.
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, Zubehör, microSD Speicherkarte, 1 GB, industriell, für PSS u2 Kopfmodule
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.