text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS u2 P0 F/S PN2

Номер артикула: 328062
GTIN: 4046548071917
Головной модуль для PSS u2 в системах удаленного ввода- вывода,отказоустойчивое и стандартное исполнение, 2 гнездовых разъема RJ45, PROFINET с профилем PROFIsafe, класс соответствия C (CC-C), IRT/RT, функция Shared Device, встроенный блокпитания для подключения питания модуля и питания периферии, развязка потенциалов, разъем подключения функционал...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Головной модуль для PSS u2 в системах удаленного ввода- вывода,отказоустойчивое и стандартное исполнение, 2 гнездовых разъема RJ45, PROFINET с профилем PROFIsafe, класс соответствия C (CC-C), IRT/RT, функция Shared Device, встроенный блокпитания для подключения питания модуля и питания периферии, развязка потенциалов, разъем подключения функционального заземления, разъем для карты памятиmicroSD Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Области применения Стандартный/отказоустойчивый  
 
Назначение U1 Питание модуля  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 28.8  
Развязка потенциалов U1 Да  
Назначение U2 Питание периф. оборудования  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2 -30 %/+25 %  
Развязка потенциалов U2 Да  
Съемная память Карта µSD  
Настраив. скор. пер. PROFINET 100 Мбит/с  
Настр. скор. передачи PROFINET Автоматический  
Сертификация PROFINET PNO  
Ид. № производителя PROFINET 092Fh  
Тип разъема интерф. PROFINET RJ45  
Тип PROFINET Устройство ввода/вывода  
Время цикла PROFINET (RT) 1 ... 512 мс  
Время цикла PROFINET (IRT) 1 ... 16 мс  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
60  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2 (зона B)  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 м/с²  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Развязка потенциалов 1 между Питание, в т.ч. периф. оборуд.  
Тип развязки потенциалов 1 Функциональная изоляция  
Развязка потенциалов 2 между Напр. питания и питание модуля  
Тип развязки потенциалов 2 Функциональная изоляция  
Развязка потенциалов 3 между Периф. об. и питание модуля  
Тип развязки потенциалов 3 Функциональная изоляция  
Развязка потенциалов 4 между Питание модуля и PROFINET  
Тип развязки потенциалов 4 Функциональная изоляция  
Нижняя часть материала корпуса ПФЭ  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 110.1  
Размер по ширине 64.1  
Размер по глубине 94.7  
Вес нетто 240  
Вес брутто 260  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242608  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071917  
Объем 0.805  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, принадлежности, элемент соединения экрана, для головных модулей,модули источника питания и держатели модулей, 4 соединения, 4-рядный, ширина 50 мм, общая высота установленной системы прибл. 120 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния, механическая блокировка на верхней рейке, 10 шт. на изделие.
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для головных модулей, 9контактов, пружинное соединение, со слотом для карты памяти microSD, 1 шт. на изделие.
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 1 ГБ, промышленная версия, для головных модулей PSS u2
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.