Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Geplante Serverwartungsarbeiten am 21.08.2025 zwischen 07:20 und 08:45. Kurzfristige Ausfälle sind möglich. Bitte speichern Sie Ihre Warenkörbe oder verschieben Sie Ihre geplanten Aktivitäten.
{"id":"400342","name":"PIT EF LED 1 PCB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}

Abbildung ähnlich
PIT EF LED 1 PCB
Artikelnummer: 400342
PITestop, Platine LED Safety Modul für PIT es10u.
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
UKCA |
Technische Daten
Umweltdaten
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-5 |
Spitzenamplitude | max. 0,35 mm |
Mechanische Daten
Nettogewicht | 12 g |
Bruttogewicht | 56 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371292 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548085891 |
Volumen | 0.413 dm3 |
Harmonized System Code | 85340019 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |