Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"400342","name":"PIT EF LED 1 PCB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}

Imagem similar
PIT EF LED 1 PCB
Número do produto: 400342
PITestop, placa de LED Safety Modul para PIT es10u.
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados ambientais
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-5 |
Amplitude máxima | máx. 0,35 mm |
Dados mecânicos
Peso líquido | 12 g |
Peso bruto | 56 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrada SCIP disponível | sim |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371292 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002024 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548085891 |
Volume | 0.413 dm3 |
Harmonized System Code | 85340019 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |