text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN b5/me5

Artikelnummer: 6L000023
GTIN: 4046548103045
Mechanischer Riegel für Sicherheitsschalter PSEN me5 mit Optionen für Fluchtentriegelung.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung -  
 
Umgebungstemperatur -25  
55  
Fluchtentriegelung vorhanden ja  
Betätigungsart Fluchtentriegel Schub  
Rastung Bolzenrastung  
Produktmaterial Aluminium  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Nettogewicht 1233  
Bruttogewicht 1313  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272691  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103045  
Volumen 0.351  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN cs3.1n   1switch
PSEN cs3.1n 1switch 541053
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, VP = 1 Stück codierter Schalter (ohne Betätiger).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 541059
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, reihenschaltbar, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.
PSEN cs3.1p   1switch
PSEN cs3.1p 1switch 541060
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter.
PSEN cs3.1a   1switch
PSEN cs3.1a 1switch 541061
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.
PSEN cs3.1b 1 switch
PSEN cs3.1b 1 switch 541062
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 10 m, eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 541064
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 1,5 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, reihenschaltbar, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs3.x, IP67, klebbar, ohne Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs3.x, IP67, klebbar, mit Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1n   1switch
PSEN cs4.1n 1switch 541153
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter ohne Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 541159
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, reihenschaltbar, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, eine Betätigungsrichtung, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter ohne Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
PSEN cs4.1p   1switch
PSEN cs4.1p 1switch 541160
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.
PSEN cs4.1a   1switch
PSEN cs4.1a 1switch 541161
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch 541164
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3; zwei sichere Halbleiterausgänge; Anschlußkabel 10m. Für Anwendungen bis SILCL 3 bzw PLe ; IP 67, typ. Schaltabstand 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm; VP = 1 Stück vollcodierter Schalter (ohne Betätiger). Teach-in von weiteren 8 Betätigern möglich.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar ohne Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar mit Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.2n   1switch
PSEN cs4.2n 1switch 541253
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 541259
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, reihenschaltbar, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, eine Betätigungsrichtung, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter.
PSEN cs4.2p   1switch
PSEN cs4.2p 1switch 541260
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter.
PSEN cs4.2a   1switch
PSEN cs4.2a 1switch 541261
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, IP69K, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standardbetätiger für Schutztürsystem PSEN me5. Anfahrradius R ≥ 800 mm
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Fluchtentriegelung für Schutztürsystem PSEN me5.
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Verlängerungsstück 20 mm der Fluchtentriegelung für Schutztürsystem PSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Verlängerungsstück 40 mm der Fluchtentriegelung für Schutztürsystem PSEN me5.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch 6L000010
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 3 Ö, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch 6L000011
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 3 Ö, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch 6L000012
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 3 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch 6L000013
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 3 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch 6L000014
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 2 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch 6L000015
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 2 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch 6L000016
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, 1 S, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch 6L000017
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, 1 S, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 2 Ö, Kontakte Zuhaltung 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000019
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, mit M12 Anschluss 8-polig, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000020
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, mit M12 Anschluss 8-polig, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
PSEN me5M NC.NC n 1 switch 6L000021
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, mit M12 Anschluss 5-polig, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
PSEN me5S NC.NC n 1switch 6L000022
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, mit M12 Anschluss 5-polig, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.