關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"6L000023","name":"PSEN b5/me5","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
實際產品可能有所不同
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
Harmonized System Code | 76169990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代碼 | 4046548103045 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272691 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002594 |
體積 | 0.351 |
可選的配件
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理磁力,
接點連鎖 1 N/C,1 N/O,接點防護鎖定 1 N/C,1 N/O,
電源電壓 24 V AC/DC。
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
可串接,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20
mm,1 個致動方向,PU = 1 件唯一完全編碼
開關。
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力,
接點連鎖 2 N/C,接點防護鎖定 2 N/C,電源電壓
24 V AC/DC。
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
機械安全門系統 PSENmech,配備 M12 連接 8-pin,
連鎖原理彈簧力,接點連鎖 1 N/C,接點
防護鎖定 2 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理磁力,
接點連鎖 1 N/C,接點防護鎖定 3 N/C,電源電壓
24 V AC/DC。
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力,
接點聯鎖 2 N/C,1 N/O,接點防護鎖定 1 N/C,
電源電壓 24 V AC/DC。
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理磁力,
接點連鎖 2 N/C,1 N/O,接點防護鎖定 1 N/C,
電源電壓 24 V AC/DC。
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
有 0.15 m 電纜,1 個致動方向,支援 SDD,IP67
,開關距離依致動器而定,串接,PU = 1 件
編碼開關有致動器。
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力,
接點連鎖 1 N/C,1 N/O,接點防護鎖定 1 N/C,1 N/O,
電源電壓 24 V AC/DC。
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
有 0.15 m 電纜,串接,支援 SDD,IP67,
開關距離依致動器而定,1 個致動方向,PU = 1
件完全編碼開關無致動器。總共可以教導 8
次。
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力,
接點連鎖 3 N/C,接點防護鎖定 1 N/C,電源電壓
24 V AC/DC。
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理磁力,
接點連鎖 3 N/C,接點防護鎖定 1 N/C,電源電壓
24 V AC/DC。
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力,
接點連鎖 1 N/C,接點防護鎖定 3 N/C,電源電壓
24 V AC/DC。
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
有 1.5 m 電纜,1 個致動方向,支援 SDD,IP67
,開關距離依致動器而定,串接,PU = 1 件
編碼開關有致動器。
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
用於安全開關 PSEN cs3.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
用於安全開關 PSEN cs3.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
用於安全開關 PSEN cs4.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
用於安全開關 PSEN cs4.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
PSEN cs3.1p 1switch
541060
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭,1
個致動方向,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar =
20 mm,PU = 1 件編碼開關。
PSEN cs3.1a 1switch
541061
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5 m 電纜,1
個致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離
依致動器而定,PU = 1 件編碼開關無致動器。
PSEN cs4.1p 1switch
541160
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭,1
個致動方向,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar =
20 mm,PU = 1 件完全編碼開關,最大 8 個教導程序。
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 10 m,
1 個致動方向,IP6K9K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。
PSEN cs4.1a 1switch
541161
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 5 m,
1 個致動方向,IP6K9K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關,最大 8
個教導程序。
PSEN cs4.2p 1switch
541260
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭,1
個致動方向,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar =
20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。
PSEN cs4.2a 1switch
541261
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 5 m,
1 個致動方向,IP69K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 10 m,
1 個致動方向,IP6K9K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關,最大 8
個教導程序。
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
機械安全門系統 PSENmech,配備 M12 連接 8-pin,
連鎖原理磁力,接點連鎖 1 N/C,接點
防護鎖定 2 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
機械安全門系統 PSENmech,配備 M12 連接 5-pin,
連鎖原理磁力,接點連鎖 1 N/C,接點
防護鎖定 1 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
機械安全門系統 PSENmech,配備 M12 連接 5-pin,
連鎖原理彈簧力,接點連鎖 1 N/C,接點
防護鎖定 1 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。
PSEN cs3.1n 1switch
541053
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
1 個致動方向,IP67,開關距離依致動器而定,PU
= 1 件編碼開關(無致動器)。
PSEN cs4.1n 1switch
541153
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar =
20 mm,PU = 1 件完全編碼開關無致動器。總共
可以教導 8 次。
PSEN cs4.2n 1switch
541253
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
1 個致動方向,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。