Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570008","name":"PSEN me1.21S / 1AR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Abbildung ähnlich
PSEN me1.21S / 1AR
Artikelnummer: 570008
Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger,
Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 1 S, 3 Ö,
Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.
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
CCC BG cCSAus EAC |
Gerätevariante | Unit |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 110 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
Leistungsaufnahme AC U1 | 8 VA |
Versorgungsspannung U2 | 230 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | AC |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 2.5 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 70 °C |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Zuhaltekraft | 1500 N |
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Abmessung h | 184 mm |
Abmessung b | 42.5 mm |
Abmessung t | 51 mm |
Nettogewicht | 337 g |
Bruttogewicht | 515 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548065732 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 1.330 |
Optionales Zubehör
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PDP67 F 8DI ION
773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über
Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar
als Standard, Testtakt oder 24 V.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe
der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot,
Kabellänge: 200 m