Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"C1000003","name":"Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Produktnummer: C1000003
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12-
hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2,
kabellængde: 10 m
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
UKCA UL Recognized Component |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 1.5 A |
Typ. ledermodstand K1 | <= 55,4 ohm/km ved 20 °C |
Typ. karakt. modstand K1 | 100 ohm ± 15 ohm |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 90 °C |
Omgiv. temp. med UL | -40 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 8-pol. RJ45-hanstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | 4-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kodning af M12-stik 2 | |
Materiale gevindring stik 2 | CuZn forniklet |
Kontaktoverflader materiale 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Stifternes materiale | CuZn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | FEP (RoHS) |
Kabeltype K1 | S/FTP |
Kabellængde | 10 m |
Materiale skærmoverflade K1 | CuZn |
Kategori for kabel K1 | Cat5e |
Farve på kabelkappe 1 | grøn, som RAL6018 |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | nej |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 12 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 7.4 mm |
Tværsnit dataleder AWG K1 | 22 |
Snoning K1 |
twisted pair
(2x2xAWG22) |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Antal ledere | 4 |
Godkendelser af kabel K1 |
UL AWM-style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
Halogenfri | Nej |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed | UL FT2 |
Drejningsmom. Låseskrue | 0,4 Nm |
Nettovægt | 723 g |
Bruttovægt | 733 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548102352 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 1.8 |