Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"314460","name":"PSSu E S 2AO U-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Som på fig.
PSSu E S 2AO U-T
Produktnummer: 314460
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange,
2 konfigurerbare spændingsområder, -10/0 - 10 V, en-polet,
forbundet til jord, opløsning 12 bit, til øgede miljøkrav.
Product has ... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange, 2 konfigurerbare spændingsområder, -10/0 - 10 V, en-polet, forbundet til jord, opløsning 12 bit, til øgede miljøkrav. Product has been discontinued. Successor / alternative: 314465
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Elektriske data
Tilladte laster |
ohmsk
kapacitiv |
Analoge udgange
Antal af analogudgange | 2 |
Type analogudgange | Spænding |
Signalområde analog udgang | -10 .. 10 V |
Opløsning, analogudgange | 12 Bit |
Potentialadskillelse udgange | ja |
Potentialadskill. analog-udg./ | ja |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -40 - 70 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | kortvarigt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
EMC iht. standard .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Bredbåndsstøj iht. standard | EN 60068-2-64 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Accel. stød iht. stand. 2 | |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husets materiale kodning | PA |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 76 mm |
Mål, bredde | 12.6 mm |
Mål, dybde | 60.2 mm |
Nettovægt | 36 g |
Bruttovægt | 45 g |
Navn kodningselement | E |
Farve kodningselement | mørkegrå |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548049268 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001596 |
Volumen | 0.049 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.