Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772104","name":"PNOZ m B0.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Som på fig.
PNOZ m B0.1
Produktnummer: 772104
Konfigurerbare sikre små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides med digitale ind-/udgangsmoduler, 20 sikre
indgange, 4 sikre halvlederudgange.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Forsyning af systemet |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Modulsikring (automat) af U1 |
6 A, automat, kar.B |
Formål med U2 | Forsyning af halvlederudgange |
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Tolerance for U2 | |
Potentialadskillelse U2 | ja |
Tilladte laster |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
Konfigurerbare indgange/udgange
Antal konfigurerbare I/O | 8 |
Potentialadskill. af IO | nej |
Kortsl.beskyttelse ikke si HLU | ja |
Spænding ved 1 ikke si. HLU | UB - 2 V ved 0,1 A |
Indgange
Antal digitale indgange | 12 |
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Potentialadskillelse indgange | nej |
Halvlederudgange
Potentialadskill. af HLU | ja |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Test clockudgange
Antal testpulsudgange | 4 |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | HL-udgang og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 1 | Basisisolering |
Mekaniske data
Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
Mål for DIN-skinne |
|
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme |
Fjederklemme
Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 101.4 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 220 g |
Bruttovægt | 230 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548103632 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
Volumen | 0 |
Nødvendigt driftstilbehør
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 8-polede med fjederkraftteknik,pakke = hver 1
stk. X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 8-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk.
X1, X2, X3, X4.