Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773800","name":"PNOZ ms1p standstill / speed monitor","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037018","0010100203701880G2"]}
Som på fig.
PNOZ ms1p standstill / speed monitor
Produktnummer: 773800
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, bevægelsesovervågning af
2 akser, 2 inkrementalgivere, differensindgang, sin/cos, TTL (RS422),
RJ45-hunstik, 8-polet, adapterkabel som tilbehør, 4
nærheds... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, bevægelsesovervågning af 2 akser, 2 inkrementalgivere, differensindgang, sin/cos, TTL (RS422), RJ45-hunstik, 8-polet, adapterkabel som tilbehør, 4 nærhedsafbrydere, type pnp.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
Kilde for intern spænding | via basismodul |
Spændingstype for UINT1 | DC |
Tolerance for UINT. modul | -2 %/+2 % |
Indgang til nærhedsafbryder
Prog.overv.fr. uden hyst. f NA | 0,1 Hz - 3 kHz |
Prog.overv.fr. med hyst. f. NA | 0,2 Hz - 3 kHz |
Indgang inkremental encoder
Antal inkrementalgiverindgange | 2 |
Tilslutning (inkrementgiver) | RJ-45-hunstik, 8-polet |
Forsyningsspænding til inkrem | P_IG_VERSORG_U |
Faseræk-flg diff.sign inkr.giv | 90° ±30° |
prog.overv.rækf. u. hyst inkr | 0,1 Hz - 500 kHz |
prog.overv.rækf. med hyst inkr | 0,2 Hz - 500 kHz |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Times
Reaktionstid ved F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Mekaniske data
Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 16 AWG |
Mål, højde | 94 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 192 g |
Bruttovægt | 210 g |
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
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548012743 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242205 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
Volumen | 0.671 |
Ekstra tilbehør
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 15-
polet Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb på
DIN-skinner.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x9-polet
Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb påDIN-skinner.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kabel med 15-pol., Sub-D-hanstik til adapterboks PNOZ msi b1 (773880),
kabellængde 0,3 m.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 7,5 m, til ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder-
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
773872
Universaladapter, 25-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder-
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 5 m, til Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PMCtendo.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder-
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi S15
773871
Universaladapter, 15-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
PNOZ msi S09
773870
Universaladapter, 9-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 20-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel til
hastighedsovervågning til ELAU PACDrive3.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel med 25-pol., Sub-D-hanstik til adapterboks PNOZ msi b1 (773883),
kabellængde 2,5 m.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver, 2,5 m.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Lenze.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 25-
polet Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb på
DIN-skinner.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til ELAU.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol.,
2,5 m, kabeludgang til venstre, til Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til Lenze.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
5 m, kabeludgang til venstre, til Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol.,
2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel til
hastighedsovervågning til ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
773845
Afskærmet tilslutningsboks PSEN msi b4, til tilslutning af en
inkrementsignalgiver med en nærhedsafbryder, med/uden pull-modstand,
med ekstra forsyning til nærhedsafbryderen.