Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"583601","name":"PSENvip RL D P","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Som på fig.
PSENvip RL D P
Produktnummer: 583601
PSENvip-modtager bestående af PSENvip RL D P. Til
automatiseringssystem PSS 4000. Display til venstre. PL e SIL 3.Godkendt
i overensstemmelse med IEC 61496-1 og EN 12622.
The product will be disconti... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSENvip-modtager bestående af PSENvip RL D P. Til automatiseringssystem PSS 4000. Display til venstre. PL e SIL 3.Godkendt i overensstemmelse med IEC 61496-1 og EN 12622. The product will be discontinued. The successor is 584100.
Generelle data
Godkendelse |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-type | 4 |
Sensorprincip | optisk |
Maks. beskyttelsesområdebredde | 42 mm |
Opløsning kapslingsklasse | Finger |
Driftsområde (m) | 0.1 - 10 m |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 50 W |
Optiske data
Anvendt bølgelængdeområde | 510 - 550 nm |
Indgange
Antal indgange | 5 |
Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Potentialadskillelse indgange | nej |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Potentialadskill. HL-udgange | nej |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet | |
UL kapslingsklasse (type) | 1 |
Times
Reaktionstid | 4 ms |
Tilkoblingstidsforsink. OSSD | 0 - 2 sek. |
Mekaniske data
Tilslutningstype | M12 |
Ledninger kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Maks. ledningslængde | 75 m |
Husmateriale overdel | Aluminium |
Mål, højde | 115.5 mm |
Mål, bredde | 112 mm |
Mål, dybde | 228 mm |
Nettovægt | 2780 g |
Bruttovægt | 3120 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kode | 4046548064698 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27310101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC004672 |
Volumen | 13.950 |