Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630830","name":"PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Som på fig.
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
Produktnummer: 630830
Reflekslysføler med NO/NC-udgange, der kan anvendes som mutingsensor,
forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, 4-polet. Bemærk
, at en reflektor (630323) skal bestilles separat.
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
cULus Listed |
Driftsområde (m) | 0 - 9 m |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 10 - 30 V |
Optiske data
Anvendt bølgelængdeområde | 640 nm |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Kapslingsklasse, kabinet |
Times
Reaktionstid | 0.5 ms |
Mekaniske data
Husets materiale | ABS |
Mål, højde | 50 mm |
Mål, bredde | 66 mm |
Mål, dybde | 18 mm |
Nettovægt | 30 g |
Bruttovægt | 78 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548082074 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0.614 |