Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"751177","name":"PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Som på fig.
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
Produktnummer: 751177
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB = 24 V DC, bredde:
17,5 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe til
kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelatere... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB = 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele, mulighed for påbygning af yderligere kontaktgrupper tilhøjre.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Spændingstype for UINT1 | DC |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 0 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G.U. (ens polaritet) |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III |
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
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 100 mm |
Mål, bredde | 17.5 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 170 g |
Bruttovægt | 185 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548052534 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.360 |
Ekstra tilbehør
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Slutterminering PNOZsigma eller PNOZsigma-udvidelse, pakke = 10 stk.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stik til tilslutning af PNOZsigma-basismodul til PNOZsigma-
udvidelsesmodul, pakke = 10 stk.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1,
X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.