Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Som på fig.
PNOZ s20 24VDC 2so
Produktnummer: 750160
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 2 HL-sikkerhedsudgange, 1
standard HL-udgang, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare
skrueklemmer, udvidelsesmodul til udvidelse i forbindelse med
sikkerhedsre... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 2 HL-sikkerhedsudgange, 1 standard HL-udgang, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, udvidelsesmodul til udvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.
Generelle data
Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Forsyning af modulet |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 95 W |
Maks. modulsikring | 4 A, automat, karakteristik B |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 0 |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 98 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 120 g |
Bruttovægt | 130 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548075403 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.396 |
Ekstra tilbehør
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Slutterminering PNOZsigma eller PNOZsigma-udvidelse, pakke = 10 stk.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stik til tilslutning af PNOZsigma-basismodul til PNOZsigma-
udvidelsesmodul, pakke = 10 stk.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk.
X1, X2, X3, X4.