Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"2S000002","name":"PES logic board pnozs en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007150","0010000200715080SW"]}
Som på fig.
PES logic board pnozs en
Produktnummer: 2S000002
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, betjeningspanel logik
PNOZsigma, med sikkerhedsrelæer, betjeningspaneltekst på
engelsk, medfølgende dokumenter på engelsk og tysk.
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
Godkendelse | CE |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Standard opbevaringstemperatur |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Mål, højde | 266 mm |
Mål, bredde | 297 mm |
Mål, dybde | 190 mm |
Nettovægt | 2100 g |
Bruttovægt | 2600 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-kode | 4046548094305 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 52.800 |
Ekstra tilbehør
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m,
tilslutning 4 mm, blå.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m,
tilslutning 4 mm, sort.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m,
tilslutning 4 mm, rød.
Passende til
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m,
tilslutning 4 mm, sort.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m,
tilslutning 4 mm, rød.